Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea
EAN:
4031582353235
Varenummer:
5941UAC125P50 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis styring og sikker positionering er afgøre...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis styring og sikker positionering er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer stabil kraftoverførsel til den bærende konstruktion. Gaflen er fremstillet i polyamid og har præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let drejning, lav slitage og ensartede styreegenskaber. Hjulet har en diameter på 125 mm med fælg af polyamid og indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer høj slidstyrke, optimalt greb og lydløs kørsel. Rustfrit præcisionskugleleje i hjulnavet sikrer lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. hospitaler, plejesenge og medicinvogne.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås