Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, udviklet til krævende anvendelser som hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere og ultralydsapparater. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade; bemærk, at vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket sikrer let drejning og stabile retningsskift. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje med lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 148 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understellet. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
594CUAC125P50 RAL9002
EAN
4031582398618
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejeligt Hjul med kombineret lås
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
130 kg
Belastning Statisk
260 kg
Byggehøjde
148 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
61,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
56 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
51,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
46,5 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
258 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
129 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Håndtags-sæt
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
5940UAC125P50 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og lydløs kørsel er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering og en jævn fordeling af belastningen. Gaflen er fremstillet i polyamid, som er korrosionsbestandigt og let, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for lav drejemodstand og præcis retningsændring. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg i polyamid og en indsprøjtet hjulbane i polyuretan, der kombinerer høj slidstyrke med støjsvag kørsel. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som giver let rulning og lang levetid, også ved hyppig rengøring. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea
5941UAC125P50 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis styring og sikker positionering er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer stabil kraftoverførsel til den bærende konstruktion. Gaflen er fremstillet i polyamid og har præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let drejning, lav slitage og ensartede styreegenskaber. Hjulet har en diameter på 125 mm med fælg af polyamid og indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer høj slidstyrke, optimalt greb og lydløs kørsel. Rustfrit præcisionskugleleje i hjulnavet sikrer lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. hospitaler, plejesenge og medicinvogne.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg