Drejeligt Hjul 125 mm
Linea
EAN:
4031582352979
Varenummer:
5940UAC125P50 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og lydløs kørsel er afgørende. Fastgørelsen sker...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og lydløs kørsel er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering og en jævn fordeling af belastningen. Gaflen er fremstillet i polyamid, som er korrosionsbestandigt og let, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for lav drejemodstand og præcis retningsændring. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg i polyamid og en indsprøjtet hjulbane i polyuretan, der kombinerer høj slidstyrke med støjsvag kørsel. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som giver let rulning og lang levetid, også ved hyppig rengøring. Byggehøjden er 148 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne.