Drejeligt Hjul med kombineret lås 150 mm
Linea
EAN:
4031582409055
Varenummer:
594CUAP150R05-22
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, beregnet til anvendelser, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er afgøre...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, beregnet til anvendelser, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er afgørende. Fastgørelsen sker via en solid stift, rund, der muliggør enkel og stabil montage i stelkonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let drejning og lav slitage. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er fremstillet i polyuretan, indsprøjtet, hvilket giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvbelægninger. Hjullejet er et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere og dialysevogne.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv