Drejeligt Hjul med Totalbremse 150 mm
Linea
EAN:
4031582408454
Varenummer:
5947UAP150P30-13
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der sikrer præcis manøvrering og pålidelig fastlåsning af både hjul og drejning. Fas...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der sikrer præcis manøvrering og pålidelig fastlåsning af både hjul og drejning. Fastgørelsen sker via et Bolthul, som giver en enkel og robust montering. Gaflen er fremstillet i Polyamid, hvilket giver lav vægt og høj korrosionsbestandighed, mens drejekransen er udført med Præcisionskugleleje for let drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg i Polyamid med en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der kombinerer lav rullemodstand, lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjullejet er et Præcisionskugleleje, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv