Drejeligt Hjul 150 mm
Linea
EAN:
4031582408447
Varenummer:
5940UAP150P30-13
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser i hospitaler, plejehjem og på udstyr som patientløftere, behandling...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Linea er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser i hospitaler, plejehjem og på udstyr som patientløftere, behandlingsstole og sygeplejevogne. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med en central bolt i udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, høj korrosionsbestandighed og god modstandsdygtighed over for rengøringsmidler, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, som kombinerer lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulve. Hjullejet er et præcisionskugleleje, der reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv