Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, konstrueret til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade med amerikansk bolthul, som sikrer en stabil og standardiseret montering på understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let drejning og lav slitage. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polyamid samt en indsprøjtet hjulbane i polyuretan, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Et præcisionskugleleje i hjulnavet reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t, hvilket gør Linea velegnet til blandt andet hospitaler, plejehjem og plejesenge.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
594CUAP150P52
EAN
4031582409048
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejeligt Hjul med kombineret lås
Samlet bredde
89 mm
Belastning ved 3 km/t
130 kg
Belastning Statisk
260 kg
Byggehøjde
175 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,45 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade, amerikansk Bolthul
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
76 mm
Længde på pladehul (minimum)
72 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
52 mm
Pladehulbredde (minimum)
44,5 mm
Pladelængde
90 mm
Pladebredde
75 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
56 mm
Udfaldsdiameter
312 mm
Udladning
52 mm
Udfaldsradius
156 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
22 mm
Diameter
150 mm
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 150 mm
Drejeligt Hjul 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Linea er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser i hospitaler, plejehjem og på udstyr som patientløftere, behandlingsstole og sygeplejevogne. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med en central bolt i udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, høj korrosionsbestandighed og god modstandsdygtighed over for rengøringsmidler, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, som kombinerer lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulve. Hjullejet er et præcisionskugleleje, der reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Drejeligt Hjul med Totalbremse 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der sikrer præcis manøvrering og pålidelig fastlåsning af både hjul og drejning. Fastgørelsen sker via et Bolthul, som giver en enkel og robust montering. Gaflen er fremstillet i Polyamid, hvilket giver lav vægt og høj korrosionsbestandighed, mens drejekransen er udført med Præcisionskugleleje for let drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg i Polyamid med en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der kombinerer lav rullemodstand, lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjullejet er et Præcisionskugleleje, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg