Drejeligt Hjul med kombineret lås 150 mm
Linea
EAN:
4031582409031
Varenummer:
594CUAP150P51
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, patientløftere, ultralydsappara...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, patientløftere, ultralydsapparater og udstyr på hospitaler og plejehjem. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med en drejekrans med præcisionskugleleje, som giver let og præcis drejning med lav friktion. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer høj slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjulets leje er et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer en jævn kørsel. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske belastningsevne er 260 kg, mens den dynamiske belastningsevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv