Drejeligt Hjul med kombineret lås 150 mm
Linea
EAN:
4031582411430
Varenummer:
594CUAP150P50 ral7001
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, udviklet til mobilt udstyr som plejesenge, medicinvogne og patientløftere på hosp...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, udviklet til mobilt udstyr som plejesenge, medicinvogne og patientløftere på hospitaler og plejehjem. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj formstabilitet, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lav rullemodstand, lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret i præcisionskugleleje, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske belastningskapacitet er 220 kg, mens den dynamiske belastningskapacitet er 110 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv