Drejeligt Hjul med kombineret lås 150 mm
Linea
EAN:
4031582408478
Varenummer:
594CUAP150P50
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, som samtidig blokerer hjulets rotation og drejebevægelse, så udstyret står sikker...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, som samtidig blokerer hjulets rotation og drejebevægelse, så udstyret står sikkert under brug. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og jævn kraftoverførsel til det udstyr, hjulet monteres på. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj modstandsdygtighed over for rengøringsmidler, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet med en diameter på 150 mm er lejret i præcisionskugleleje og består af en fælg i polyamid med indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som giver lav rullemodstand samt gulvskånsom og lydløs kørsel. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske bæreevne er 220 kg, og den dynamiske bæreevne er 110 kg ved 3 km/t, hvilket gør Linea velegnet til plejesenge, anæstesivogne, dialysevogne og ultralydsapparater.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv