Drejeligt Hjul med Hjulbremse 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404012
Varenummer:
5925POH065L51-10 KICK PEDAL
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea light er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr med moderate belastninger. Mon...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea light er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr med moderate belastninger. Monteringen sker via Hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i Polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj slagsejhed, og drejekransen er udført som en tap (Stift, drejeligt), der sikrer en jævn drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i Polypropylen, mens hjulbanen er Identisk med Hjulfælg, dvs. udført i samme materiale som fælgen. Et Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesfri lejring med lav friktion. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning under lave møbler og vogne. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv