Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer hurtig og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt og god korrosionsbestandighed, og drejekransen er udført som en tap, drejeligt lejret for let retningsskift. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg af polypropylen, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver en robust og rengøringsvenlig konstruktion. Glideleje sikrer en enkel og vedligeholdelsesfri lejring. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet egnet til blandt andet medicinvogne, sengeborde, dialysevogne og kontormøbler.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925POH065L51-10
EAN
4031582404005
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
46 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
68 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,09 kg
Produktnavn
Linea light
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
23 mm
Udfaldsdiameter
134 mm
Udfaldsradius
67 mm
Hjul
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
13,9 mm
Diameter
65 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Glideleje
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul med Hjulbremse 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

Linea light er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr med moderate belastninger. Monteringen sker via Hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i Polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj slagsejhed, og drejekransen er udført som en tap (Stift, drejeligt), der sikrer en jævn drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i Polypropylen, mens hjulbanen er Identisk med Hjulfælg, dvs. udført i samme materiale som fælgen. Et Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesfri lejring med lav friktion. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning under lave møbler og vogne. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 65 mm
Drejeligt Hjul 65 mm
Linea light
5920POH065L51-10

Linea light er et drejeligt hjul, der er udviklet til lette, mobile anvendelser som anæstesivogne, medicinvogne, sengeborde og kontormøbler. Montagen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets eller vognens rørben. Gaflen er fremstillet i polyamid, som giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed, mens drejefunktionen er udført som en tap, drejeligt lejret for let retningsskift. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polypropylen, og hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes af polypropylen. Hjulet er forsynet med glideleje, som sikrer en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør en kompakt montering. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg