Drejeligt Hjul 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404029
Varenummer:
5920POH065L51-10
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea light er et drejeligt hjul, der er udviklet til lette, mobile anvendelser som anæstesivogne, medicinvogne, sengeborde og k...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Linea light er et drejeligt hjul, der er udviklet til lette, mobile anvendelser som anæstesivogne, medicinvogne, sengeborde og kontormøbler. Montagen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets eller vognens rørben. Gaflen er fremstillet i polyamid, som giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed, mens drejefunktionen er udført som en tap, drejeligt lejret for let retningsskift. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polypropylen, og hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes af polypropylen. Hjulet er forsynet med glideleje, som sikrer en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør en kompakt montering. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv