Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336527
Номер на продукта:
5085PJC125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless е завъртане на колело със спирачка с твърдо щифт кръгло фитинг. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с д...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea stainless е завъртане на колело със спирачка с твърдо щифт кръгло фитинг. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер с неръждаемост характеристики. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 162 mm. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за приложения като колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където са необходими надеждност и хигиенни стандарти.