Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор, който осигурява отлично сцепление и тиха работа, а прецизният сачмен лагер от неръждаемост гарантира безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5081PJC125R05-22x40
EAN
4031582395884
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.69 kg
Име на продукта
Galea stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Housing
Форма Вилица
Затворен
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
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
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Galea stainless
5088PJC125R05-22x40

Фиксираното колело Galea stainless е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, който гарантира дълготрайност и устойчивост на износване. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук като материал за протектора, което осигурява отлично сцепление и плавно движение. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер с нержадаемост, който гарантира безпроблемна работа при продължителна експлоатация. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални приложения.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea stainless
5085PJC125R05-22x40

Galea stainless е завъртане на колело със спирачка с твърдо щифт кръгло фитинг. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер с неръждаемост характеристики. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 162 mm. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за приложения като колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където са необходими надеждност и хигиенни стандарти.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea stainless
5087PJC125R05-22x40

Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер с неръждаемост за плавно движение. Общата височина на колелото е 162 mm. Динамичният товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Galea stainless
5088PJC125R05-22x40

Фиксираното колело Galea stainless е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, който гарантира дълготрайност и устойчивост на износване. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук като материал за протектора, което осигурява отлично сцепление и плавно движение. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер с нержадаемост, който гарантира безпроблемна работа при продължителна експлоатация. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални приложения.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea stainless
5085PJC125R05-22x40

Galea stainless е завъртане на колело със спирачка с твърдо щифт кръгло фитинг. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер с неръждаемост характеристики. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 162 mm. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за приложения като колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където са необходими надеждност и хигиенни стандарти.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea stainless
5087PJC125R05-22x40

Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер с неръждаемост за плавно движение. Общата височина на колелото е 162 mm. Динамичният товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg