Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383577
Номер на продукта:
5087PJC125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпус...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер с неръждаемост за плавно движение. Общата височина на колелото е 162 mm. Динамичният товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус