Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 200 mm
Zeta reverse
Номер на поръчка:
990860895
EAN:
4031582398359
Номер на продукта:
468BITP200P63 cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Закрепена стойка
Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посока, предназначено за промишлено и транспортно...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посока, предназначено за промишлено и транспортно оборудване. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка, закалено или нержаемост, и е изработен от стоманен лист, много тежък. Колелото с диаметър 200 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, пресовано, докато основата е от алуминий. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичното натоварване е до 1600 kg, а динамичното е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.
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
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Автоматично подравняване
При повдигане колелото автоматично се подравнява в посоката на движение