Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Zeta
Номер на поръчка:
990860776
EAN:
4031582366648
Номер на продукта:
4687ITP200P63 cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения в различни индустрии. Монтажният елемент ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения в различни индустрии. Монтажният елемент е правоъгълна плака, която осигурява надеждно и стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от многотежък стоманен лист и включва две състезани с топка, закалено или неръждаемост, които осигуряват точно и плавно завъртане. Колелото с диаметър 200 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, протекторът е от полиуретан, пресовано, а тялото на колелото е от алуминий, което съчетава ниско тегло с висока механична якост. Общата височина на изделието е 240 mm, което позволява вграждане в типови конструкции с ограничено работно пространство. Статичната товароносимост е 1600 kg, а динамичната е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h. Изделието е предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери