Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 200 mm
Zeta reverse
Номер на поръчка:
990860892
EAN:
4031582398298
Номер на продукта:
468SITP200P63 cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Здрава обвивка
Zeta reverse е завъртане на колело с пружинно зареден заключване по посоката, предназначено за промишлено приложение. Приспособл...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta reverse е завъртане на колело с пружинно зареден заключване по посоката, предназначено за промишлено приложение. Приспособлението е правоъгълна плака за закрепване към конструкцията. Корпусът е от стоманен лист, много тежък, и включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото с диаметър 200 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, пресовано, докато тялото е от алуминий. Общата височина е 240 mm. Статичното натоварване е 1600 kg, а динамичното е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h. Областите на приложение включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.
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
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Автоматично подравняване
При повдигане колелото автоматично се подравнява в посоката на движение