Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производственото и платформено оборудване, както и транспортното оборудване. Колелото е оснащено с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист, многотежък материал, който гарантира висока устойчивост и дълготрайност при експлоатация в тежки условия. Колелото разполага с диаметър 200 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Протектора е от полиуретан, преспован материал, който осигурява отлично сцепление и износоустойчивост, докато тялото на колелото е от алуминий, което намалява общото тегло на системата. Общата височина на колелото е 240 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции. Статичната носеща способност на Zeta е 1600 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 640 кг при 6 км/ч и 800 кг при 4 км/ч, което позволява гъвкаво приложение в различни сценарии на експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
4688ITP200P63 cv
EAN
4031582366686
Номер на материал S4
990833046
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
117 mm
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
2.31 kg
Име на продукта
Zeta
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
117 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Zeta е въртящо се колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилния OEM сектор, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежда фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, което гарантира издържливост и устойчивост на натоварване, и е оснащен с две съсцепления с топка, закалени или нержавеещи, обезпечаващи плавно и надежно въртене. Колелото има диаметър 200 mm и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който позволява оптимална производителност. Повърхностната облицовка е от полиуретан, преспован, което осигурява отлично сцепление и издържливост при различни условия на работа. Алуминиевото тяло на колелото намалява общото тегло, като запазва необходимата механична якост. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Статичната носеща способност достига 1600 kg, докато динамичната носеща способност е 640 kg при скорост 6 km/h или 800 kg при скорост 4 km/h, което позволява гъвкаво използване в различни сценарии на натоварване и движение.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Zeta е Завъртане на Колело с Заключване по посока, предназначено за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Монтажната част е Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът включва Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост, и е изработен от Стоманен лист, многотежък. Колелото има диаметър 200 mm, оборудвано е с Прецизен сачмен лагер, а протекторът е от Полиуретан, Пресовано. Тялото на колелото е изработено от Алуминий. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичният товар е 1600 kg, а динамичният товар е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения в различни индустрии. Монтажният елемент е правоъгълна плака, която осигурява надеждно и стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от многотежък стоманен лист и включва две състезани с топка, закалено или неръждаемост, които осигуряват точно и плавно завъртане. Колелото с диаметър 200 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, протекторът е от полиуретан, пресовано, а тялото на колелото е от алуминий, което съчетава ниско тегло с висока механична якост. Общата височина на изделието е 240 mm, което позволява вграждане в типови конструкции с ограничено работно пространство. Статичната товароносимост е 1600 kg, а динамичната е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h. Изделието е предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Zeta reverse е завъртане на колело с пружинно зареден заключване по посоката, предназначено за промишлено приложение. Приспособлението е правоъгълна плака за закрепване към конструкцията. Корпусът е от стоманен лист, много тежък, и включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото с диаметър 200 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, пресовано, докато тялото е от алуминий. Общата височина е 240 mm. Статичното натоварване е 1600 kg, а динамичното е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h. Областите на приложение включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посока, предназначено за промишлено и транспортно оборудване. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка, закалено или нержаемост, и е изработен от стоманен лист, много тежък. Колелото с диаметър 200 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, пресовано, докато основата е от алуминий. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичното натоварване е до 1600 kg, а динамичното е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg