Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Zeta stainless
Номер на поръчка:
990830196
EAN:
4031582313758
Номер на продукта:
8677UAD200P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, т...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и ролков лагер от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което прави това колело подходящо за тежки индустриални приложения, изискващи висока устойчивост на корозия и надеждност.
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
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
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери