Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta stainless
Номер на поръчка:
990830139
EAN:
4031582313611
Номер на продукта:
8671UAD200P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е и...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция, с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, диаметър 200 mm и ролков лагер, неръждаем за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът е подходящ за индустриални приложения, изискващи висока корозионна устойчивост и надеждност при интензивна употреба.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
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
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери