Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Фиксираното колело Zeta stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от тежка неръждаема стомана, осигуряващ висока устойчивост на корозия и дълготрайност. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие, което гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа. Оборудвано е с неръждаем ролков лагер за плавно движение и дълъг експлоатационен живот. Колелото има диаметър 200 mm, а общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
8678UAD200P63
EAN
4031582313895
Номер на материал S4
990830205
Core attributes
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
117 mm
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
2.29 kg
Име на продукта
Zeta stainless
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
74 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
74 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
117 mm
Housing
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер, Неръждаемост
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
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
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

Въртящо се Колело Zeta stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване. Корпусът е изработен от Неръждаемост стомана, тежка с Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 200 mm с корпус от Полиамид и гума от Полиуретан, екструдирано, монтирани върху Ролков лагер, Неръждаемост за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът съчетава високо качество на материалите с надеждна конструкция за индустриални приложения.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Zeta stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция, с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, диаметър 200 mm и ролков лагер, неръждаем за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът е подходящ за индустриални приложения, изискващи висока корозионна устойчивост и надеждност при интензивна употреба.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и ролков лагер от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което прави това колело подходящо за тежки индустриални приложения, изискващи висока устойчивост на корозия и надеждност.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

Въртящо се Колело Zeta stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване. Корпусът е изработен от Неръждаемост стомана, тежка с Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 200 mm с корпус от Полиамид и гума от Полиуретан, екструдирано, монтирани върху Ролков лагер, Неръждаемост за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът съчетава високо качество на материалите с надеждна конструкция за индустриални приложения.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Zeta stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция, с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, диаметър 200 mm и ролков лагер, неръждаем за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът е подходящ за индустриални приложения, изискващи висока корозионна устойчивост и надеждност при интензивна употреба.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и ролков лагер от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което прави това колело подходящо за тежки индустриални приложения, изискващи висока устойчивост на корозия и надеждност.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg