Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Продуктът Alpha е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежна и стабилна фиксация на различни конструкции и платформи. Корпусът е изработен от стомана лист с висока якост, което гарантира дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания. Вертящото се свързване е реализирано с две съставни части с топка, позволяващи плавно и контролирано въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър от 100 милиметра и е оборудвано с ролков лагер за намаляване на триенето и повишаване на ефективността. Протектора е изготвена от полиамид, материал, който осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е направено от замърсяване и хибридни материали за оптимална производителност. Общата височина на продукта е 128 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност достига 320 килограма, докато динамичната носеща способност е 160 килограма при скорост от 4 километра в час. Този продукт е идеален за автомобилни производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, работни маси и оборудване за изхвърляне на отпадъци.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Artikelnummer
3477HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582305159
S4 Materialnummer
990032562
Core attributes
Gehäusetyp
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1.12 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Транспортно оборудване
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Правоъгълна плака
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Синьо покритие
Gabelform
Обхват
Material
Стоманен лист, тежък
Schwenklager
Две състезания с топка
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
246 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
123 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Бръснач D
Material des Radkörpers
Замърсяване, хибриден материал
Material der Lauffläche
Полиамид
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Без предпазно устройство за резба
Achse
Завинтен с гайка
Lager
Ролков лагер
Radfarbe
Сребърно сиво (RAL7001)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 100 mm
Alpha
3470HUR100P62 7001/7001

Въртящото се колело Alpha е предназначено за професионални приложения, като се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява издържливост и стабилност, и е оборудван с две състезания с топка за гладко въртене. Колелото има диаметър 100 mm и е конструирано с полиамидна протектора, която осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Вътрешният механизъм включва роликов лагер, който позволява плавна и надеждна работа при различни условия на натоварване. Общата височина на продукта е 128 mm, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 320 kg, докато динамичната носеща способност е 160 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за тежки приложения. Продуктът е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Фиксиран Колело 100 mm
Alpha
3478HUR100P62 7001/7001

Фиксираният колело Alpha е предназначен за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надежна фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежко покритие, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия в различни работни среди. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Протектора е от полиамид, материал, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност, докато тялото на колелото е от замърсяване и хибридни материали, което позволява оптимална производителност. Общата височина на продукта е 128 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност е 320 килограма, докато динамичната носеща способност е 160 килограма при скорост 4 километра в час, което позволява надежда работа при различни условия на натоварване.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg