Фиксиран Колело 100 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990032561
EAN:
4031582306361
Номер на продукта:
3478HUR100P62 7001/7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Фиксираният колело Alpha е предназначен за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, кетъ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираният колело Alpha е предназначен за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надежна фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежко покритие, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия в различни работни среди. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Протектора е от полиамид, материал, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност, докато тялото на колелото е от замърсяване и хибридни материали, което позволява оптимална производителност. Общата височина на продукта е 128 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност е 320 килограма, докато динамичната носеща способност е 160 килограма при скорост 4 километра в час, което позволява надежда работа при различни условия на натоварване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции