Въртящ се Колело 100 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990032560
EAN:
4031582303650
Номер на продукта:
3470HUR100P62 7001/7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Въртящото се колело Alpha е предназначено за професионални приложения, като се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е израбо...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Alpha е предназначено за професионални приложения, като се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява издържливост и стабилност, и е оборудван с две състезания с топка за гладко въртене. Колелото има диаметър 100 mm и е конструирано с полиамидна протектора, която осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Вътрешният механизъм включва роликов лагер, който позволява плавна и надеждна работа при различни условия на натоварване. Общата височина на продукта е 128 mm, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 320 kg, докато динамичната носеща способност е 160 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за тежки приложения. Продуктът е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции