Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383423
Номер на продукта:
5081PJM125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless е завъртане на колело с заключване по посоката с твърдо щифт кръгло фитинг. Корпусът е изработен от полиамид и р...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea stainless е завъртане на колело с заключване по посоката с твърдо щифт кръгло фитинг. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 162 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.