Въртящ се Колело 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395655
Номер на продукта:
5080PJM125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост, което гарантира плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор, който осигурява отлично сцепление и амортизация, докато плъзгащият лагер от неръждаемост гарантира безшумна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.