Фиксиран Колело 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336535
Номер на продукта:
5088PJM125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Фиксираното колело Galea stainless е индустриално решение с твърдо щифт кръгло свързване, осигуряващо надеждно закрепване към об...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Galea stainless е индустриално решение с твърдо щифт кръгло свързване, осигуряващо надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, който гарантира устойчивост на механични натоварвания и химически въздействия. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук като материал за протектора, което осигурява отлично сцепление и амортизация при движение. Лагерната система е плъзгащ лагер от неръждаемост, който гарантира дълготрайна и безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални приложения.