Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Agila е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полипропилен и плътна гума без маркировка като материал на протектора, като използва плъзгащ лагер за въртене. Общата височина на конструкцията е 135 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2471PIO100P50
EAN
4031582361445
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
135 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.77 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
43.5 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 125 mm, широчина на протектора 32 mm и дължина на главината 36 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Стоманата от лист формира корпуса на колелото, докато протекторът е изработен от плътна гума без маркировка, осигуряваща надеждно сцепление. Колелето е оборудвано с конусен сачмен лагер за плавно въртене и издържа динамично натоварване до 100 kg при скорост 3 km/h, а статичното му натоварване достига 200 kg.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Agila
2470PIO100P50

Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер с диаметър 100 mm. Общата височина на конструкцията е 135 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Варианти
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксиран Колело 100 mm
Agila
2478PIO100P50

Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор, което осигурява тихо движение и защита на подовите покрития. Механизмът включва плъзгащ лагер за плавно въртене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост може да достигне до 120 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални и търговски приложения.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Agila
2470PIO100P50

Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер с диаметър 100 mm. Общата височина на конструкцията е 135 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Варианти
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксиран Колело 100 mm
Agila
2478PIO100P50

Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор, което осигурява тихо движение и защита на подовите покрития. Механизмът включва плъзгащ лагер за плавно въртене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост може да достигне до 120 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални и търговски приложения.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg