Въртящ се Колело 100 mm
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
CAD файлове
Технически спецификации
Подходящи продукти
Agila е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полипропилен и плътна гума без маркировка като материал на протектора, като използва плъзгащ лагер за въртене. Общата височина на конструкцията е 135 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор, което осигурява тихо движение и защита на подовите покрития. Механизмът включва плъзгащ лагер за плавно въртене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост може да достигне до 120 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални и търговски приложения.
Подходящи продукти
Agila е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полипропилен и плътна гума без маркировка като материал на протектора, като използва плъзгащ лагер за въртене. Общата височина на конструкцията е 135 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор, което осигурява тихо движение и защита на подовите покрития. Механизмът включва плъзгащ лагер за плавно въртене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост може да достигне до 120 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални и търговски приложения.