Фиксиран Колело 100 mm
Agila
EAN:
4031582362190
Номер на продукта:
2478PIO100P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхност...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор, което осигурява тихо движение и защита на подовите покрития. Механизмът включва плъзгащ лагер за плавно въртене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост може да достигне до 120 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални и търговски приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции