Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Agila care
Номер на поръчка:
990064695
EAN:
4031582358070
Номер на продукта:
2474XSP125R26-28S45 D 4xM8
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е завъртане на колело със централно, пълно или закључување по пососка, предназначено за болнични легла за грижа, болн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е завъртане на колело със централно, пълно или закључување по пососка, предназначено за болнични легла за грижа, болници и домове за възрастни и стари хора. Фитингът се състои от щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, който осигурява надежна и гъвкава монтажна система. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с две състезания с топка, които позволяват плавно и контролирано завъртане на колелото. Колелото има диаметър от 125 милиметра и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и надеждност при ежедневна употреба. Протекторът е от полиуретан, екструдиран електропроводим материал, а тялото на колелото е от полиамид, също електропроводим, което осигурява безопасност в медицински среди. Общата височина на устройството е 163 милиметра. Статичната носеща способност е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост от 3 километра в час, което го прави подходящ за мобилни медицински приложения с контролирано движение.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд