Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Agila care е въртящо се колело с централно, пълно закляване, предназначено за монтаж на подвижни конструкции. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, който осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, електропроводим, докато тялото на колелото е от полиамид, електропроводим. Общата височина на изделието е 163 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е предназначен за болнични легла за грижа, болници и домове за възрастни и стари хора.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2476XSP125R26-28S45 D
EAN
4031582358063
Номер на материал S4
990034559
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Обща ширина
67 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
163 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.02 kg
Име на продукта
Agila care
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
96 mm
Позиция на резбата на Болт
19 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
67 mm
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
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
Аксесоар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптерът е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, който осигурява надежна функционалност и съвместимост в различни приложения. С тегло от 0,1 килограма, този лек компонент е идеален за интеграция в системи, където минимизирането на допълнителното тегло е критично. Адаптерът е проектиран с висока прецизност, за да гарантира оптимална производителност и дълготрайност при експлоатация. Неговата компактна конструкция позволява лесна монтаж и демонтаж, което го прави практичен избор за инженерни решения, изискващи гъвкавост и надеждност.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,12 kg, предназначен за управление и превключване на колелата на количката. Този функционален компонент осигурява надежден контрол при работа с мобилни платформи и транспортни средства, позволявайки лесно превключване между различни режими на работа. Аксесоарът е изработен с висока прецизност, за да гарантира дълготрайност и стабилност при ежедневна експлоатация. Подходящ е за професионална употреба в индустриални и логистични приложения, където се изисква надеждна функционалност и лесна манипулация на мобилни системи.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,06 kg, предназначен за управление и превключване на функциите на колелцата. Този компактен инструмент осигурява надежден контрол при работа с мобилни системи и позволява лесно превключване между различни режими на експлоатация. Аксесоарът е изработен с висока прецизност, за да гарантира дълготрайност и стабилност при ежедневна употреба в индустриални и търговски среди.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,09 kg, предназначен за управление и превключване на функциите на колелцата. Този практичен компонент осигурява надежден контрол при работа с мобилни системи и позволява лесно активиране на различни режими на движение. Конструкцията му е оптимизирана за дълготрайност и точност при експлоатация, като гарантира стабилна работа в разнообразни индустриални среди. Аксесоарът е подходящ за интеграция в системи, където е необходимо бързо и сигурно превключване между различни позиции на колелцата.

Аксесоар
Втулка на лагер
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулката на лагер е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, който осигурява надежна поддръжка и центриране на лагерния механизъм. Този компонент е изработен с висока прецизност, за да гарантира оптимална функциониране и дълготрайност на системата. Втулката има тегло от 0,04 килограма, което я прави лека и лесна за монтаж. Благодарение на компактния си размер и надеждната конструкция, тя е идеална за различни промишлени приложения, където се изисква стабилност и точност. Продуктът отговаря на строгите технически стандарти и е подходящ за интеграция в съществуващи системи с колелца.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулката е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,05 kg и диаметър на болта 28 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулката с квадратно сечение, което осигурява надежда и стабилност при монтажа. Тази конструкция позволява лесна и сигурна фиксация към различни типове конструкции и механизми, като гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация.

Аксесоар
Профилна греда
Profilstahl 6kt-11x1000

Профилната греда е аксесоар, предназначен за използване с колелца и подвижни системи, който осигурява надежна конструкционна поддръжка и стабилност при монтаж на различни механизми. Този компонент е изработен с висока точност, за да гарантира оптимална съвместимост с стандартни касторни системи и да позволи лесна интеграция в съществуващи конфигурации. Профилната греда се характеризира с висока носеща способност и устойчивост на деформация, което я прави идеална за индустриални приложения, където се изискват точност и дълготрайност. Монтажът е прост и интуитивен, позволяващ бързо внедряване в производствени и логистични среди.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулката е аксесоар, предназначен за монтаж на колелца, с тегло 0,04 kg и диаметър на болта 28 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулката, което осигурява квадратно свързване, позволяващо надежден и стабилен монтаж на различни типове колелца. Конструкцията е оптимизирана за лесна инсталация и дълготрайна експлоатация в промишлени и търговски приложения.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Agila care
2474XSP125R26-28S45 D 4xM8

Agila care е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, болници и домове за възрастни и стари хора. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, който служи за закрепване към конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е монтирано на прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и гарантира равномерно движение. Протекторът е от полиуретан, електропроводим, а тялото на колелото е от полиамид, електропроводим, което позволява разсейване на статичния заряд при експлоатация. Общата височина на изделието е 163 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h, като тези стойности трябва да се спазват при проектирането на конструкцията и при избора на подходящ брой колела за дадено приложение.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg