Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Agila care
Номер на поръчка:
900000608
EAN:
4031582556094
Номер на продукта:
2474XSP100R26-28S45 D 4xM8
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е завъртане на колело със централно, пълно или закључување по пососка, предназначено за болнични легла за грижа, болн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е завъртане на колело със централно, пълно или закључување по пососка, предназначено за болнични легла за грижа, болници и домове за възрастни и стари хора. Фитингът се състои от щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, който осигурява надежда и стабилна връзка към основната конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и е оборудван с две състезания с топка, което позволява гладко и контролирано завъртане на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 100 мм и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавна ротация и дълга експлоатационна живот. Протектора е изработена от полиуретан, екструдиран електропроводим материал, който осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полиамид, също електропроводим, което предотвратява натрупването на статично електричество. Общата височина на устройството е 138 мм, което позволява компактна интеграция в различни конфигурации на медицински оборудване. Статичната носеща способност е 200 кг, а динамичната носеща способност е 100 кг при скорост 3 км/ч, което гарантира безопасност и надежност при ежедневна употреба в медицински среди.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
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
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд