Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358117
Номер на продукта:
2476XSP100R26-28S45 4xM8
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Въртящото се колело с централно, пълно заключване Agila care е предназначено за мебели и подвижни конструкции. Щифтът с отвор за...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело с централно, пълно заключване Agila care е предназначено за мебели и подвижни конструкции. Щифтът с отвор за ексцентрик за профилни профили осигурява стабилно закрепване към профилната конструкция и лесен монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Протекторът е от полиуретан, електропроводим, а тялото на колелото е от полиамид, електропроводим, което позволява отвеждане на статично електричество. Общата височина на изделието е 138 mm. Статичният товароносен капацитет е 200 kg, а динамичният е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла, болници за грижа и домове за възрастни и стари хора.
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост