Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
Номер на продукта:
5947UAC125P30-11 9002/K9011 High Temperature
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за медицински, болнични и офис приложения, включително колички за ке...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за медицински, болнични и офис приложения, включително колички за кетъринг и домове за възрастни хора. Фитингът е от тип отвор за болт, който осигурява директно и стабилно закрепване на колелото към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно въртене на вилката. Колелото е с диаметър 125 mm и протектор от полиуретан, екструдиран, който осигурява сцепление и защита на подовата настилка. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер с нержавеемост, което подобрява износоустойчивостта при експлоатация. Общата височина на колелото е 143 mm, което определя монтажните габарити и височината на опорната точка. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани