Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
EAN:
4031582360196
Номер на продукта:
5941UAC125P30-11 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е завъртане на колело с заключване по посоката, предназначено за точно и стабилно управление на подвижни конструкции и оси...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е завъртане на колело с заключване по посоката, предназначено за точно и стабилно управление на подвижни конструкции и осигуряващо надеждна опора при движение. Фитингът представлява отвор за болт, чрез който продуктът се закрепва към основата на конструкцията със стандартен болт. Корпусът е изработен от полиамид и съдържа прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm, протекторът е изработен от екструдиран полиуретан, а лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер с нержавеемост. Общата височина на продукта е 143 mm, което определя монтажното пространство, необходимо за неговото разполагане. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост 3 km/h, като посочените стойности се отнасят за един продукт.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани