Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
EAN:
4031582398533
Номер на продукта:
594CUAC125P30-11 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, предназначено за болнични легла, медицинска техника, офис мебели и професионал...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, предназначено за болнични легла, медицинска техника, офис мебели и професионални почистващи колички. Фитингът е отвор за болт, а монтажът трябва да се извършва съгласно указанията на производителя на болничното легло, като зоната за поставяне трябва да бъде изолирана. Корпусът е от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно въртене на колелото и стабилно управление при смяна на посоката на движение. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер с нержавеемост, а протекторът е от полиуретан, експандиран, който осигурява тихо движение и добро сцепление с пода. Общата височина на колелото е 143 mm, което позволява монтаж в конструкции с ограничено пространство. Статичният товар е 260 kg, а динамичният товар е 130 kg при скорост 3 km/h. Посочените стойности трябва да се спазват, за да се гарантират безопасна експлоатация и дълготрайност на колелото.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани