Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Крепежът е осъществен чрез отвор за болт, който позволява надежда монтаж на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер, осигуряващ гладко въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 125 мм с екструдиран полиуретанов протектор и полиамидно тяло, оборудвано с прецизен сачмен лагер и нержавеемост за оптимална производителност. Общата височина на продукта е 143 мм. Статичната носимоспособност е 260 кг, докато динамичната носимоспособност е 130 кг при скорост 3 км/ч, което гарантира безопасна експлоатация в различни среди.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan
EAN
4031582352474
Номер на материал S4
990770806
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.81 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
218 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
109 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

Linea е завъртане на колело с заключване по посоката, предназначено за точно и стабилно управление на подвижни конструкции и осигуряващо надеждна опора при движение. Фитингът представлява отвор за болт, чрез който продуктът се закрепва към основата на конструкцията със стандартен болт. Корпусът е изработен от полиамид и съдържа прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm, протекторът е изработен от екструдиран полиуретан, а лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер с нержавеемост. Общата височина на продукта е 143 mm, което определя монтажното пространство, необходимо за неговото разполагане. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост 3 km/h, като посочените стойности се отнасят за един продукт.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, предназначено за болнични легла, медицинска техника, офис мебели и професионални почистващи колички. Фитингът е отвор за болт, а монтажът трябва да се извършва съгласно указанията на производителя на болничното легло, като зоната за поставяне трябва да бъде изолирана. Корпусът е от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно въртене на колелото и стабилно управление при смяна на посоката на движение. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер с нержавеемост, а протекторът е от полиуретан, експандиран, който осигурява тихо движение и добро сцепление с пода. Общата височина на колелото е 143 mm, което позволява монтаж в конструкции с ограничено пространство. Статичният товар е 260 kg, а динамичният товар е 130 kg при скорост 3 km/h. Посочените стойности трябва да се спазват, за да се гарантират безопасна експлоатация и дълготрайност на колелото.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg