Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за разнообразни медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Монтажът се осъществява чрез отвор за болт, което позволява лесна и надеждна фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който осигурява отличната издръжливост и устойчивост на химикали, а въртящият се лагер е прецизен сачмен лагер, гарантиращ плавно и надеждно въртене. Колелото има диаметър 125 мм и е оборудвано с екструдиран полиуретан протектор, който обезпечава превъзходно сцепление и издръжливост, както и прецизен сачмен лагер с нержавеемост за оптимална производителност. Общата височина на устройството е 143 мм, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 260 килограма, докато динамичната носеща способност е 130 килограма при скорост 3 км/ч, което гарантира безопасна и стабилна работа в разнообразни условия на експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5947UAC125P30-11 9002/3000 High Temperature
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
70 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.87 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер с неръждаемост за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, системи за доставка на храна, медицински оборудване, офис мебели и професионални почистващи колички.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

Въртящото се колело с комбинирана ключалка Linea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, като перещите се лесно трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер от неръждаемост, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 143 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

Linea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Крепежът е осъществен чрез отвор за болт, който позволява надежда монтаж на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер, осигуряващ гладко въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 125 мм с екструдиран полиуретанов протектор и полиамидно тяло, оборудвано с прецизен сачмен лагер и нержавеемост за оптимална производителност. Общата височина на продукта е 143 мм. Статичната носимоспособност е 260 кг, докато динамичната носимоспособност е 130 кг при скорост 3 км/ч, което гарантира безопасна експлоатация в различни среди.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg