Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Levina
EAN:
4031582363951
Номер на продукта:
5377UAP150R05-18x62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изра...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Levina е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие за отлично сцепление и прецизен сачмен лагер за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 190 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално проектиран за медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, ултразвукови системи и различни видове професионално оборудване в здравеопазването.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции