Въртящ се Колело 150 mm
Levina
EAN:
4031582363449
Номер на продукта:
5370UAP150R05-18x62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Levina е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и осигурява надеждна мобилност за професионални приложени...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело Levina е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 190 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за медицински оборудване като анестезиологични колички, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла, диализни колички, колички за медикаменти, както и за професионални почистващи колички, пазарски колички и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции