Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на продукта достига 190 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително медицинско оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, почистващи колички и магазинно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5371UAP150R05-18x62
EAN
4031582363692
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
190 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
18 mm
Дължина на Болт
62 mm
Housing
Форма Вилица
Тънък
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
240 mm
Изместване
38 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящ се Колело 150 mm
Levina
5370UAP150R05-18x62

Въртящото се колело Levina е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 190 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за медицински оборудване като анестезиологични колички, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла, диализни колички, колички за медикаменти, както и за професионални почистващи колички, пазарски колички и работни маси.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Levina
5377UAP150R05-18x62

Levina е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие за отлично сцепление и прецизен сачмен лагер за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 190 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално проектиран за медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, ултразвукови системи и различни видове професионално оборудване в здравеопазването.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящ се Колело 150 mm
Levina
5370UAP150R05-18x62

Въртящото се колело Levina е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 190 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за медицински оборудване като анестезиологични колички, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла, диализни колички, колички за медикаменти, както и за професионални почистващи колички, пазарски колички и работни маси.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Levina
5377UAP150R05-18x62

Levina е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие за отлично сцепление и прецизен сачмен лагер за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 190 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално проектиран за медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, ултразвукови системи и различни видове професионално оборудване в здравеопазването.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg