Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Levina stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, което гарантира отлична устойчивост на износване. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 190 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за медицински приложения като анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апаратура, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, болнични системи, колички за медикаменти, домове за възрастни, медицински грижи, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5387UAC150P30-11 7001/3000
EAN
4031582364453
Номер на материал S4
990038684
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
190 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.77 kg
Име на продукта
Levina stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
226 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
113 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Надеждно сканиране
Антимагнитни за охранителни скенери и магнитен резонанс
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящ се Колело 150 mm
Levina stainless
5380UAC150P30-11

Въртящо се Колело Levina stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и корпус от Полиамид с въртящ лагер от Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост. Колелото се състои от корпус от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано и Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост, като диаметърът на колелото е 150 mm. Общата височина на продукта е 190 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в Анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Компютри на колела, Диализни колички, Болници, Колички за медикаменти, Домове за възрастни и стари хора, Колички за медицински грижи, Ултразвукови апарати, Вентилатори, Професионални почистващи колички.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Levina stainless
5381UAC150P30-11

Levina stainless е завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост като въртящ лагер. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, оборудвано с прецизен сачмен лагер, неръждаемост. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на продукта достига 190 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg