Въртящ се Колело 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364095
Номер на продукта:
5380UAC150P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Levina stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и корпус от Полиамид с въртящ лагер от Две съ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Levina stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и корпус от Полиамид с въртящ лагер от Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост. Колелото се състои от корпус от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано и Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост, като диаметърът на колелото е 150 mm. Общата височина на продукта е 190 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в Анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Компютри на колела, Диализни колички, Болници, Колички за медикаменти, Домове за възрастни и стари хора, Колички за медицински грижи, Ултразвукови апарати, Вентилатори, Професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
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
Надеждно сканиране
Антимагнитни за охранителни скенери и магнитен резонанс
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана