Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Levina stainless е завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост като въртящ лагер. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, оборудвано с прецизен сачмен лагер, неръждаемост. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на продукта достига 190 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5381UAC150P30-11
EAN
4031582364279
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
190 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Levina stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Интерференция при завъртане
240 mm
Изместване
38 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн
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
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Надеждно сканиране
Антимагнитни за охранителни скенери и магнитен резонанс
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Анти-усукващ монтаж
Защита от усукване за колела с насочваща блокировка
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящ се Колело 150 mm
Levina stainless
5380UAC150P30-11

Въртящо се Колело Levina stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и корпус от Полиамид с въртящ лагер от Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост. Колелото се състои от корпус от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано и Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост, като диаметърът на колелото е 150 mm. Общата височина на продукта е 190 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в Анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Компютри на колела, Диализни колички, Болници, Колички за медикаменти, Домове за възрастни и стари хора, Колички за медицински грижи, Ултразвукови апарати, Вентилатори, Професионални почистващи колички.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Levina stainless
5387UAC150P30-11 7001/3000

Levina stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, което гарантира отлична устойчивост на износване. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 190 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за медицински приложения като анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апаратура, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, болнични системи, колички за медикаменти, домове за възрастни, медицински грижи, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg