- Начало
- Industry
- Lifestyle
- магазинно обзавеждане
-
Търговци на дребно (не дистрибутори на колела)
Колела и Ролки за Търговци
Фиксиран Колело 25 mm
Фиксираното колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото е изработено с тяло от полиамид и протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно движение. Диаметърът на колелото е 25 mm, а общата височина на конструкцията достига 28 mm. Динамичната товароносимост е 25 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 50 kg. Продуктът е подходящ за приложение в шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване, където се изискват компактни размери и надеждна функционалност.
Фиксиран Колело 30 mm
Фиксираното колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което осигурява еднородност и оптимални характеристики на движение. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно и безшумно въртене. Диаметърът на колелото е 30 mm при обща височина на конструкцията 34 mm. Динамичната товароносимост достига 30 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 60 kg. Продуктът е подходящ за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 45 mm
Фиксираното колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което осигурява еднородност и оптимални характеристики на движение, а плъзгащият лагер със разделител тръба обезпечава плавно въртене. Диаметърът на колелото е 45 mm, а общата височина на конструкцията достига 48,5 mm. Динамичният товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 25 mm
Въртящо се Колело Compacta с правоъгълна плака представлява компактно решение за леки транспортни приложения. Фитингът е изпълнен като правоъгълна плака, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е произведен от стоманен лист, лек, оборудван с едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с идентична с тяло на Колело настилка и плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 25 mm, а общата височина на конструкцията достига 36 mm. Динамичната товароносимост е 10 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 20 kg. Продуктът е подходящ за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 32 mm
Въртящо се Колело Compacta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от Стоманен лист, лек, който гарантира издръжливост при минимално тегло, а въртящият механизъм използва Едно направляваща топка за плавно и прецизно движение. Колелото има тяло от Полипропилен с протектор от материал Идентично с тяло на Колело, осигуряващ отлична устойчивост на износване, докато Плъзгащ лагер със Разделител тръба обезпечава дълготрайна работа без необходимост от честа поддръжка. Диаметърът на колелото е 32 mm, а общата височина на конструкцията достига 42.5 mm. Динамичната товароносимост е 20 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 40 kg. Продуктът е идеален за Шкафове за инструменти, Работни маси и Транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 38 mm
Въртящо се Колело Compacta с правоъгълна плака е компактно решение за леки транспортни приложения. Фитингът представлява правоъгълна плака за надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, лек, оборудван с едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 38 mm, с тяло от полипропилен и протектор идентичен с тяло на колело, осигуряващ добра устойчивост на износване. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 50.5 mm. Динамичната товароносимост достига 25 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 50 kg. Продуктът е подходящ за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящо се Колело Compacta с Правоъгълна плака представлява компактно решение за леки транспортни приложения. Фитингът е изпълнен като правоъгълна плака за стабилно закрепване. Корпусът е произведен от Стоманен лист, лек и е оборудван с Едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 50 mm, като тялото е изработено от Полипропилен, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба. Общата височина на изделието е 66 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за Шкафове за инструменти, Работни маси и Транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 32 mm
Въртящото се колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от лек стоманен лист с едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 32 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и дълготрайност. Лагерът е плъзгащ със разделител тръба за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 42.5 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Колелото е подходящо за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 25 mm
Въртящото се колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от лек стоманен лист с едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 25 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и дълготрайност. Лагерът е плъзгащ със разделител тръба за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 86 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът е идеален за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване, където се изисква компактност и надеждност.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. С диаметър на колелото 100 mm и обща височина 138 mm, продуктът осигурява динамична товароносимост от 80 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост 160 kg. Подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 163 mm при диаметър на колелото 125 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва стомана от лист за основната конструкция, плътна гума без маркировка за протектора и конусен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 55 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 55 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 55 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител с кръгла форма, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от среден стоманен лист и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва стоманено тяло от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Завъртането на Колело със Спирачка Agila е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на изделието достига 72 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и тих ход, а прецизен сачмен лагер гарантира безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и тих ход, а Плъзгащ лагер осигурява безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Болници, Домове за възрастни и стари хора, Професионални почистващи колички, както и Магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.