Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Linea light е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със Щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото има диаметър 65 mm, като тялото му е от полиамид, а протекторът е от полиуретан, екструдирано за отлична издръжливост. Лагеруването се осигурява от Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Общата височина на колелото е 68 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болници, медицински мебели, офис мебели, анестезиологични колички, диализни колички, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5920UAI065L51-10 RAL9002
EAN
4031582419252
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.1 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Housing
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
112 mm
Радиус на завъртане
56 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
13.9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

Linea light е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане. Колелото има тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан, диаметър 65 mm и плъзгащ лагер със разделител тръба. Общата височина на изделието е 68 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис столове, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане. Колелото има тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан, диаметър 65 mm и плъзгащ лагер със разделител тръба. Общата височина на продукта е 68 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апаратура, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис столове, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

Linea light е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане. Колелото има тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан, диаметър 65 mm и плъзгащ лагер със разделител тръба. Общата височина на изделието е 68 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис столове, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане. Колелото има тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан, диаметър 65 mm и плъзгащ лагер със разделител тръба. Общата височина на продукта е 68 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апаратура, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис столове, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg