Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, Рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, което осигурява надежда и лесна инсталация. Корпусът е изработен от полиамид със щифт завъртане, обезпечавайки издържливост и гладко въртене. Колелото има диаметър 65 мм с екструдиран полиуретан протектор и полиамидно тяло, оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Общата височина на продукта е 68 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни конструкции. Статичната носеща способност е 120 килограма, докато динамичната носеща способност е 60 килограма при скорост от 3 километра в час, което гарантира безопасност и стабилност при нормална експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925UAI065L51-10
EAN
4031582403886
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.11 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
134 mm
Радиус на завъртане
67 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
13.9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от приложения в медицинската и болничната среда, включително анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, което осигурява надежда монтаж и съвместимост с различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, и е оборудван със щифт за завъртане, позволяващ плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 65 мм и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява гладко движение и дълга експлоатационна живот. Тредът е изработен от екструдиран полиуретан, който предоставя отлично сцепление и защита на подовите повърхности. Общата височина на продукта е 68 мм. Статичната носеща способност е 120 кг, докато динамичната носеща способност е 60 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за различни приложения с различни изисквания за товароносимост.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Въртящ се Колело 65 mm
Linea light
5920UAI065L51-10

Linea light е вертящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, включително анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, Рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, което позволява лесна и надеждна инсталация на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който осигурява издържливост и устойчивост на износване, и е оборудван със щифт със завъртане за гладко и стабилно въртене. Колелото има диаметър 65 мм и е конструирано с полиуретанов екструдиран протектор, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност, докато тялото е от полиамид. Колелото е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира плавна работа и намалено триене. Общата височина на продукта е 68 мм. Статичната носеща способност е 120 килограма, което позволява надеждна поддръжка на тежки товари, докато динамичната носеща способност е 60 килограма при скорост 3 км/ч, осигурявайки безопасна работа при мобилни приложения.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg